Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CI 50A - I 80 A 225/1 B3 AAL

Expand Table
IT
1/5
Dimensione d'ingombro
BG
Configurazione CI
BEFCI
Configurazione I
BEFI
Rapporto di trasmissione
UNT
Seconda estremità vite senza fine
ZS
Posizione di montaggio
EBL
Forma
BF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CI 40 - I 40
A
A
225
no
B3
AAL
CI 40 - I 50
A
A
225
no
B3
AAL
CI 40 - I 60
A
A
225
no
B3
AAL
CI 40 - I 70
A
A
225
no
B3
AAL
CI 50 - I 80
A
A
225
no
B3
AAL
CI 50 - I 90
A
A
225
no
B3
AAL
CI 70 - I 110
A
A
225
no
B3
AAL
CI 70 - I 130
A
A
225
no
B3
AAL
CI 90 - I 150
A
A
225
no
B3
AAL
CI 90 - I 175
A
A
225
no
B3
AAL
Comprimi la tabella (10 prodotti configurabili)
Numero d'ordineCI 50A - I 80 A 225/1 B3 AAL
ShorttextRiduttore a doppia vite senza fine
Ultime modifiche09.05.2023 09:38:10
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberCI 50A - I 80 A 225/1 B3 AAL